Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produits

MB-Z

Plus d'options, moins de poids

  • Réduisez les dimensions d'installation - Réduction de la masse en modifiant la forme des fonds avant et arrière
  • Bénéficiez d'une flexibilité de montage - Diverses options de support de montage
  • Adaptez-le à votre application - Large gamme de variantes disponibles.

Et plus encore

  • Alésage (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • Course jusqu'à 2700 mm
  • Amortissement pneumatique ou élastique
  • Variantes disponibles pour les environnements spéciaux: Production de batteries rechargeables
  • Déclinaison haute résistance pour les environnements poussiéreux.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante

Étape 2 : Configuration

 
Aimant
Montage
Alésage
Taraudage
Course
  []
Chape d'équerre
Tige
Détecteur
Câble ou connecteur précâblé
Nombre