Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produits

Vérin à colonne miniature – MGJ

Boostez votre productivité

  • Augmentez la disponibilité de votre machine et réduisez les coûts de maintenance– Durée de vie jusqu'à plus de 50 millions de cycles
  • Facilitez l'identification visuelle– Étiquette "High Durability Series" et marquage laser "HD"
  • Utilisez-le dans les espaces les plus restreints– A partir d'une hauteur de 14,5 mm et d'une largeur de 29 mm (Ø 6).

Et plus encore

  • Diamètres (mm): 6, 10
  • Courses jusqu'à 20 mm
  • Montage dans 2 directions
  • Deux détecteurs peuvent être installés même sur une course de 5mm.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante

Étape 2 : Configuration

 
Alésage
Course
Détecteur
Câble ou connecteur précâblé
Nombre