Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produits

Débitmètre à affichage digital pour l'eau PF3W

Anticipez facilement les problèmes de circuit

  • Améliorez la disponibilité de vos équipements – Un capteur de température intégré, associé à la compatibilité IO-Link, vous aide à anticiper toute complication sur votre ligne
  • Plus d'informations en un coup d'œil – grâce à 2 lignes distinctes et 3 couleurs affichables
  • Une meilleure visibilité de n'importe où – L'écran rotatif garantit la facilité de lecture et d'utilisation qu'il soit monté horizontalement ou verticalement.

Et plus encore

  • Fluides compatibles : eau, éthylène glycol en solution aqueuse, eau désionisée et différents liquides chimiques
  • Affichage intégré : Affichage sur 2 lignes / 3 couleurs
  • Capteur thermique intégré
  • Montage sur embase disponible
  • Variantes disponibles pour les environnements spéciaux: Production de batteries rechargeables
  • Plages de débit nominal : de 0.5 à 250 l/min.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante

Étape 2 : Configuration

 
Stations
Raccordement
Filetage
Composants de l'unité d'alimentation
Unité de retour, modèle de débitmètre
Unité de retour, plage de débit nominal
Composants de l'unité de retour
Unité d'alimentation/de retour taille de l'orifice
Unité de retour : Caractéristiques de sortie du débitmètre
Câble
Unité de retour : Caractéristiques de l'unité de débitmètre