Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produits

SGH

Haute pression, faible consommation

  • Améliorez la précision d'usinage et réduisez la maintenance - Convient même aux travaux à haute pression jusqu'à 14 MPa
  • Économisez de l'énergie - Faible consommation d'énergie de 1,8 W ou moins
  • Réduction des coûts et de la maintenance - Longue durée de vie du produit de 3 millions de cycles.

Et plus encore

  • Orifice: 3/8, 1/2, 3/4, 1
  • Plage de pression: 3 MPa, 7 MPa, 10 MPa or 14 MPa
  • Filetage: Rc, G (ISO1179-1), NPT, NPTF
  • Joints: NBR ou FKM.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante

Étape 2 : Configuration

 
Taille
Type de distributeur
Matériau des joints
Plage de pression
Taraudage
Orifice
Fixation