Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Module n°31

Éco-maintenance

À l’issue de cette formation les stagiaires seront capables de réaliser une intervention de maintenance sur un équipement utilisant l’énergie pneumatique tout en veillant à l’amélioration ou la maîtrise de sa consommation.

Présentation

PROFILS : 

  • Techniciens de maintenance

PRÉREQUIS : 

  • Maîtriser les bases de la pneumatique ou avoir suivi le module «Technologie pneumatique »
  • Maîtrise le socle technique de connaissance de la fonction maintenance

BÉNÉFICES : 

  • Concourir à l’amélioration de la démarche environnementale de l’entreprise (ISO50001 ; ISO14001)
  • Réduire le niveau de consommation énergétique en particulier pour l’énergie pneumatique

Programme

Comprendre l'intérêt de la démarche économie d'énergie

  • Les buts, les enjeux de l’économie d’énergie
  • Le principe de l’amélioration continue
  • Les évolutions attendus du métier de technicien de maintenance

Rappel de l'origine de l'air comprimé

  • Les règles à se rappeler en terme de sécurité
  • Le lien entre l’air comprimé et la consommation électrique
  • La notion de rendement
  • Les fondamentaux de l’air comprimé (rappel)
  • L’incidence des fuites et pertes de charge

Agir sur les équipements

  • Les bonnes pratiques associées au différents composants (traitement d’air, actionneurs, distributeurs, vide, raccords et tubes)
  • La méthodologie d’intervention, de constat de défaillance

Appliquer la démarche sur différents cas

  • Dimensionner un équipement au plus juste
  • Ajuster une pression
  • Supprimer les fuites récurrentes
  • Mesurer une consommation comme moyen de maintenance
  • Exploiter les audits energie…

Approche pédagogique : 

  • Étude de cas Manipulations / TP
  • Support SMC
  • Calcul sur logiciels
  • Évaluation finale
  • Remise d’une attestation de fin de formation

Informations pratiques

2 jours

Équivalent à 14h

2 jours

2 912 €HT*

Tarif groupe (maximum 8 personnes)

2 912 €HT*

Sur demande

Tarif individuel

Sur demande

Site client ou Centre de formation SMC

Bussy-saint-georges (77)

Site client ou Centre de formation SMC

 

 

*Tarifs susceptibles d'être révisés sans préavis

Pour aller plus loin...