Actuators
Opće informacije o proizvodima
Istaknuti konfiguratori i alati
Industrijsko održavanje
International training
eShop
SMC newsletter
Industrija guma
Priprema zraka
Example
Pomoć i podrška
Priručnici i preuzimanja
Resursi
Upoznajte SMC
Održivost i odgovornost
Za: vodu i vodenu otopinu etilen glikola
•3 izvedbe: muški navoj, ženski navoj, okretna mlaznica
•Fluidi: rashladna tekućina, voda i zrak
•Radni tlak za tekućinu: 0.3 MPa
•Radni tlak za zrak: 1 MPa
Kut rotacije 90° ili 180°
Regulira brzinu cilindra i štedi prostor
Opcije protoka: 1, 2, 5, 10, 25, 50 i 100 L/min
Analogni naponski izlaz se može promijeniti iz 1- 5V u 0 -10V
Screen can be flipped by software