Košarica
×

Idi na detalje
Oznaka artikla

Moj račun

×

LEY-X7, Rod Type, Step Motor (24V DC), Dust/Drip Proof (IP67)

Katalog proizvoda

LEY-X7, Rod Type, Step Motor (24V DC), Dust/Drip Proof (IP67)

LEY-X7, Rod Type, Step Motor (24V DC), Dust/Drip Proof (IP67)
Ova slika možda ne odgovara odabranoj konfiguraciji.
Koristite 3D pregled da biste vidjeli svoju konfiguraciju.
  • Body size: 25, 32 and 40 mm.
  • Stroke: 30 to 500 mm.
  • Dust/Drip proof: IP67.

 
Size
Motor Type
Lead Screw
Stroke
Motor
Rod End Thread
Mounting
Actuator Cable Length
Controller Type
I/O Cable Length
Protocol
Suffix
Controller Mounting
Option

Vezani proizvodi