SMC diljem svijeta ima proizvodne pogone za serijsku proizvodnju i prilagođena rješenja. Jedna od njegovih najvećih investicija u Europi je proizvodni pogon u Češkoj, u Vyškovu blizu Brna.
U Vyškovu se fokusiramo na proizvodnju standardnih dijelova aktuatora te upravljačku tehniku za pneumatske i električne sustave. Na površini od otprilike 135.000 m² i sa 31.000 m² izložbenog prostora na raspolaganju nam je veliki kapacitet za snabdjevanje europskog tržišta. Kao odgovor na sve veću potražnju za industrijskim komponentama za automatizaciju u Europi, tvornica će biti dodatno proširena tijekom narednih godina.
Posvećeni kvaliteti i inovaciji
Budući da je tvornica dio visokotehnološke grupe SMC Corporation, svi proizvodi u Vyškovu proizvedeni su prema najvišim japanskim standardima i normama proizvodnje. Procesima se upravlja na temelju tradicionalnih japanskih principa KAIZEN i GEMBA. Pet istraživačkih i razvojnih centara (Japan, Kina, Njemačka, Engleska i SAD) jamče kontinuiranu inovaciju, stabilan rast tvrtke i kulture tvrtke poput rada u jednoj smjeni. Tvornica Vyškov je certificirana prema ISO 9001 i ISO 14001 te stoga podliježe godišnjim revizijama.
Široki raspon proizvoda - od cilindara do ventilskih otoka
SMC-ov standardni portfelj uključuje pripremu zraka, senzore, ventile, priključke kao i električne pogone i vakuumsku opremu. Tvornica Vyškov je trenutačno specijalizirana za proizvodnju cilindara i ventilskih otoka.
Cilindri: C55, C75, C76, C85, C(P)96, CQ2, CQM, MGP, MGQ, CG1, CJ2, CM2, CY, MY
Ventilski otoci: SY3/5/7000, VQZ, VV100, SV
Najbolji poslodavac u regiji s kontinuiranim rastom broja zaposlenika
Dok je nekada bilo 26 zaposlenika koji su proizvodili standardne komponente za europsko tržište, sada ih je preko 200. S brojem zaposlenika koji stalno raste, tvornica Vyškov je postala najbolji poslodavac u regiji blizu Brna. Tvornica je posvećena čistom i sigurnom radnom okruženju, kao i kratkim rokovima proizvodnje.
Prekretnice u povijesti Vyškov tvornice
| 2015 |
Faza 2 (izgradnja druge proizvodne hale) |
| 2014 |
Izgradnja moderneg izložbenog prostora za prezentaciju proizvoda i raznih tehnologija. |
| 2011 |
Svečano otvorenje (najveća prekretnica u povijesti SMC-a u Češkoj Republici) |
SMC Industrial Automation CZ s.r.o.
Cukrovarská 21
682 01 Vyškov
Tel: +420 517 544 111
Fax: +420 517 544 611
Email: info@smc.cz