Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Elektrische draaicilinder - LER

Draait eindeloos totdat deze zijn positie heeft gevonden

  • Nauwkeurige eindeloze rotatie – herhaalnauwkeurigheid positionering ± 0,03º . 360º rotatie
  • Verlies nooit de positie. Verminder de opstarttijd van de machine – batterijloze absolute encoder
  • Stop 'm als het nodig is – 90º en 180º met externe stoppers
  • Hoge snelheden en acceleratie – tot 420º/s. Tot 3.000º/s².

En veel meer

  • Bodygrootte: 10, 30 en 50 mm
  • Rotatiehoek: 320º (batterijloze versie) en 360º (standaard versie)
  • Acceleratie: tot 3000 º /s²
  • Hoeksnelheid: tot 420 º/s
  • Stappenmotorversie
  • Encoder: incrementeel en batterijloos absoluut
  • Compatibele controllers: LECP1, LECPA en JXC#1.

Productselectie

Kies de productversie die u nodig heeft.

'Reset' a.u.b. de filters om uw selectie te wijzigen

En nu het item dat beter bij u past.

 
Nauwkeurigheid tafel
Max. Rotating Torque
Draaihoek
Motorkabelinvoer
Type actuatorkabel
Controller
Montage
Communicatie-insteekkoppeling, I/O-kabel