Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Grijper - LEH

Geregelde beweging, voorzichtige beweging

  • Houd je werkstuk vast met 2 of 3 vingers – slaglengte van 4 - 80 mm. Grijpkracht tot 180 N
  • Verlies nooit de positie. Verminder de opstarttijd van de machine – batterijloze absolute encoder
  • Past op de applicatievorm en houdt het object vast – controlefunctie voor het grijpen. Behoud van grijpkracht bij noodstop of herstart.

En veel meer

  • 2 en 3 vingergrijpers beschikbaar
  • Bodygrootte: 10, 16, 20, 25, 32 en 40 mm
  • Snelheden: tot 100 mm/s
  • Grijpkracht: tot 210 N (LEHZ), tot 180 N (LEHF) en tot 130 N (LEHS)
  • Stappenmotorversie
  • Encoder: incrementeel en batterijloos absoluut
  • Compatibele controllers: LECP1, LECPA en JXC#1.

Productselectie

Kies de productversie die u nodig heeft.

'Reset' a.u.b. de filters om uw selectie te wijzigen

En nu het item dat beter bij u past.

 
Bodygrootte
Motorgrootte
Slaglengte
Motorkabelinvoer
Actuatorkabel
Lengte actuatorkabel
Controller
I/O-bekabeling voor LEC-controllers
Protocol
Optie
Montage controller
I/O-bekabeling voor JXC-controllers en connector met communicatieplug