Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

Luchtstroomcontroller – PFCQ

Eén unit, geoptimaliseerde flowregeling

  • Vermijd kostenoverschrijdingen door een enkele unit – maximale debietregeling van 300 l/min
  • Ontwijk de gevolgen van drukverlies in leidingen – breed differentieel werkdrukbereik, 0,05 tot 0,5 MPa
  • Verminder de afmetingen van je machines – ruimtebesparend ontwerp, slechts 130 mm x 31 mm x 130 mm.

En veel meer

  • Ingangen/uitgangen: NPN/PNP, analoge stroom/spanning
  • Reactietijd: 0,5 s of minder
  • Regelnauwkeurigheid: ±3 % (F.S.)
  • Vetvrij
  • Externe digitale flowmonitor beschikbaar.

Configureer uw product

 
Ingang/uitgang
Stroomtoevoerkabel
Beugel
Display