La seguridad en maquinaria implica a todos, desde diseñadores hasta operarios, en la que la normativa ISO13849-1 marca la pauta. SMC colabora desde hace tiempo con sus clientes para cumplir este estándar con la comercialización de sus nuevas electroválvulas de 3 vías. Las válvulas VP-X555 y X585 están diseñadas para utilizarse como componentes en las categorías 3 y 4 y se unen a la gama de válvulas de seguridad ya existente ( VP-X536, VP-X538 y VG-X87) como respuesta al estándar ISO13849-1. La adhesión a los estándares internacionales para la seguridad de las máquinas es algo esencial para los fabricantes y diseñadores tras la introducción del estándar ISO13849-1. Trabajando en colaboración con sus clientes y comprendiendo los desafíos a los que se enfrentan, SMC, líder en tecnología neumática, está siempre buscando soluciones de seguridad que ayuden a alcanzar los niveles establecidos por el estándar ISO13849-1.El estándar ISO13849-1 proporciona los requisitos de seguridad y una guía sobre los principios de diseño e integración de piezas relacionadas con la seguridad de sistemas de control, incluyendo el diseño de software. En respuesta al estándar ISO13849-1, SMC ofrece una gama de componentes de seguridad que incluye una serie de válvulas de descarga de la presión residual simples y dobles, VP-X536, VP-X538 y VG-X87. Ahora, SMC está ampliando su gama de componentes de seguridad con dos nuevas electroválvulas de 3 vías, la serie VP-X555 y la serie VP-X585, para las categorías 3 y 4. Ambos modelos incluyen una función integrada de arranque progresivo que genera gradualmente la presión del sistema neumático, proporcionando un rendimiento consistente y una excelente seguridad. También presentan 2 estaciones para que, si una de ellas deja de funcionar, la otra pueda liberar la presión residual y mantener la seguridad. m/f. Mario Sánchez desde SMC nos comenta: “Sabemos que la fabricación segura es una consideración clave para todos los Clientes y, por eso, en SMC constantemente buscamos nuevas maneras de colaborar en cuanto al desarrollo de componentes de seguridad, la selección de equipos y la disponibilidad de datos sobre nuestros productos. Estas válvulas son lo último en cuanto a series de componentes en los que la seguridad es clave desde su diseño.” p> Otras características de las válvulas VP-X555 y X585 incluyen un escape seleccionable y un orificio fijo que permite ajustar fácilmente la presión. Además, incluyen protección IP65, una opción de interruptores de final de carrerea de seguridad y la posibilidad de conectarse a unidades FRL de tipo modular, ofreciendo una extraordinaria flexibilidad y versatilidad y permitiendo su uso en una amplia variedad de aplicaciones. Para más información acerca de las válvulas VP-X555 y X585, visite la página del nuevo producto de SMC: www.smc.eu |
Agosto 2016 |
Mi perfil