Si no visualiza correctamente el contenido de este email, haga clic aquí.
Septiembre 2016
 
   
    

Estimado lector;
Todos necesitamos sentirnos seguros y el entorno de trabajo es, aunque no debería ser, una excepción.


¿A qué se enfrentan nuestros clientes a la hora de diseñar y fabricar una máquina segura?


Lo vemos todos los días en sus instalaciones: a un obvio deseo de cumplimiento de la normativa junto con toneladas de dudas, preocupaciones e incertidumbre. ¿Qué pasa con la Directiva sobre Maquinaria 2006/42/CE? ¿Cómo se lleva a cabo una evaluación de riesgos? ¿Quién es el responsable del marcado CE? ¿Afectará a la relación coste-eficiencia? ¿Se verá comprometida la productividad de la máquina?

Este mes nuestra contribución a la seguridad en maquinaria es la incorporación de la última de las válvulas de seguridad. No olvide, que cuenta también con nuestros especialistas que estarán cerca de usted con el fin de garantizar una máquina segura y rentable.

Bienvenido a la edición de septiembre de e-Matter.
El Equipo-matters

       


  Innovación SMC

Válvula redundante de seguridad con función de arranque progresivo incorporado. Serie VP-X555-X585

Seguridad sin contratiempos

       
  • Especialmente diseñada, de acuerdo a la norma de seguridad estándar ISO 13849-1, para categoría 3, 4. El uso de la serie VP-X555/X585 está creada para aplicaciones de seguridad que requieran un nivel de prestaciones hasta PL. E.
  • Construcción robusta y altamente fiable.
  • Mejora la función de seguridad y suaviza los arranques gracias a la función de arranque progresivo que aumenta gradualmente la presión inicial del sistema neumático.
 Más información sobre la nueva serie VP-X555/X585 aquí. >>>>
        Nuestra serie VP-X555 / X585 es su solución para alcanzar una despresurización segura y una protección frente a una repentina puesta en marcha. Por ejemplo, para cualquier aplicación con máquinas en la que el cliente esté utilizando presión y en la que exista un riesgo potencial para el operario.




 

  Otras innovaciones del mes

 

Termorrefrigerador estándar. Serie HRS090
Controlador de temperatura del fluido en circulación

  • Optimiza la calidad de su proceso gracias a su alta estabilidad de temperatura
  • Ahorra espacio por sus reducidas dimensiones, lo que permite que el tamaño total de la máquina sea el mínimo
  • Servicio y soporte mundial
HRS090 es la solución más competitiva para potencias de refrigeración entre 5 y 10kW. Por ejemplo: control de temperatura de la solución de limpieza en una máquina de limpieza, enfriamiento de las piezas de unión en una línea de envasado o refrigeración de electrodos de cabezales de soldadura, transformadores y y transistores (tiristores) en equipos de soldadura por resistencia (soldadura por puntos).

 Más información sobre la serie HRS090 aquí. >>>>



 

Detector magnético para altas temperaturas. Serie D-M9#J
Permite el uso de detección magnética en aplicaciones con alta temperatura

  • Detecta la posición de su cilindro compacto CQ2 a altas temperaturas (máximo 150º C)
  • Fácil de configurar y ajustar con indicador LED a 2 colores
  • Montaje sencillo, auto-switch montable.
D-M9 # J es la solución ideal mientras se trabaja en entornos de alta temperatura. Esto tiene aplicaciones en diversas industrias tales como la industria de proceso o manejo de materiales y/o en cualquiera que nos encontremos necesidad de recurrir a un montaje a alta temperatura de hasta 150ºC, como la manipulación en entrada o salida de horno.

 Más información sobre la serie D-M9#J aquí. >>>>
   
  Nuestra presencia en ferias internacionales

Este otoño tendrá la oportunidad de visitarnos en diferentes exposiciones europeas.


Medica & Compamed 2016
Pabellón 3 / stand 3B52;
Pabellón 8B / stand 8B / H04 (Compamed),
Del 14 al 17 Noviembre
Generamos soluciones





Valve World 2016
Pabellón 5 / stand 5E05,
Del 29 de Noviembre al 1 de Diciembre
Control óptimo para su solución











Sus datos de contacto se han obtenido a través de nuestro sitio web de CADENAS, Catálogo Digital de SMC, por suscripción voluntaria a nuestra newsletter e-Matters. Toda esta información personal. forma parte de la base de datos propiedad del Centro de Marketing Europeo de SMC y su uso se ajusta a la legislación vigente.

SMC no comparte, alquila, vende, o de cualquier manera, muestra sus datos personales a terceras partes bajo ninguna circunstancia.

En cumplimiento con las directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo, usted tiene derecho a acceder, rectificar, cancelar u oponerse en cualquier momento a esta información de acuerdo con dicha ley, contactando con SMC en la dirección emcmarketing@smc.smces.es

SMC - European Marketing Centre -
Zuazobidea 14, Pol. Industrial Jundiz
01015 Vitoria - Spain
emcmarketing@smc.smces.es