Si no visualiza correctamente el contenido de este email, haga clic aquí.
Marzo 2017
 
   
    

Estimado lector;
Múltiples factores entran en juego a la hora de conseguir la ansiada paz mental y nadie nos discutiría que dentro de éstos se encuentran la estabilidad y el control.


Por eso hemos elegido este término para acompañar a nuestras soluciones de refrigeración. Para celebrar el inicio de la primavera le proponemos un cóctel que combine ambos. Estamos seguros de que le traerá la calma, y su mente podrá preocuparse por otras cosas.


Demos la bienvenida a la primavera y a la nueva edición de marzo de e-Matters. Feliz lectura.
El Equipo e-matters

       


  Control inteligente de la temperatura
Con los Chillers de SMC:
  • Obtendrá una solución inteligente que le ofrecerá un control proactivo. Anticípese a los cambios vía control remoto y gestione las anomalías e incidencias en el sistema de refrigeración.
  • Mejorará el rendimiento y la fiabilidad de su máquina gracias a una mayor estabilidad de temperatura.
  • Se asegura un servicio en todo el mundo. Tiene oficinas de venta SMC en 81 países.
  • Optimice la gestión de sus proveedores. SMC es su proveedor global "Una solución para cada necesidad". Nuestro catálogo contiene 12.000 productos básicos y más de 700.000 variaciones.

       





Serie HRS

Modelo tipo estándar
Mejore el rendimiento y fiabilidad de sus máquinas

- Capacidad de refrigeración de 1a 13kW
- Estabilidad de temperatura ± 0.1/0.5/1.0 ºC
- Condensación por aire/agua
- Disponible con función de calefacción
- Comunicación en serie y contactos de E / S
- Visualización de hasta 42 alarmas
- Instalación interior / exterior
 

Serie HRSE

Modelo tipo básico
Optimización de funciones


- Capacidad de refrigeración desde 1,0 a 1,9 kW
- Estabilidad de la temperatura ± 2,0 ° C
- Condensación por aire



- Visualización de 12 alarmas
- Instalación en interiores

 



Serie HRSH

Modelo de altas prestaciones
Triple ahorro a la temperatura adecuada


- Capacidad de refrigeración de 9,5 a 28 kW
- Estabilidad de temperatura ± 0.1 ºC
- Condensación por aire/agua
- Con función de calefacción
- Comunicación en serie y contacto E/S
- Visualización de hasta 44 alarmas
- Instalación interior / exterior


  Más información sobre nuestra serie HRS
  aquí
  Más información sobre nuestra serie HRSE
  aquí
  Más información sobre nuestra serie HRSH
  aquí




  Encuéntrenos en Interpack 2017
Düsseldorf acogerá los próximos 4 al 10 de mayo la feria Interpack 2017. Es la única cita en todo el mundo que presenta toda la cadena de suministro y ofrece a la industria del envase y embalaje diseños innovadores y soluciones a medida para sectores industriales como el alimentario, bebidas, confitería, panadería, farmacéutico, cosméticos, sectores no alimentarios y bienes industriales.

Como parte de la cadena de suministro, SMC quiere estar cerca de la industria alimentaria y del envase y embalaje. Nos encontrará en el pabellón 15, stand D58, donde nuestro equipo internacional de expertos, en respuesta a las necesidades de la industria, le mostrará nuestras soluciones de diseño higiénico, seguridad en maquinaria, ahorro energético e industria 4.0.





Sus datos de contacto han sido recopilados a través del sitio Web de CADENAS, catálogo digital de SMC y de la suscripción voluntaria a e-matters. Todos los datos personales recogidos forman parte y son propiedad de la base de datos del Centro de Marketing Europeo de SMC y garantizamos un uso legal.

SMC no comparte, alquila, vende ni divulga sus datos personales a terceros bajo ninguna circunstancia.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva 95/46 / CE del Parlamento Europeo, podrá en cualquier momento ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición poniéndose en contacto con SMC en la dirección emcmarketing@smc.smces.es

SMC - European Marketing Centre -
Zuazobidea 14, Pol. Industrial Jundiz
01015 Vitoria - Spain
emcmarketing@smc.smces.es