Si no visualiza correctamente el contenido de este email, haga clic aquí.
Abril 2017
 
   
    

Estimado lector;
Una de las definiciones de eficiencia es "la capacidad de realizar un trabajo con el mínimo tiempo y esfuerzo" y nuestros cilindros "J" están exactamente en esa línea.


Los ingenieros de SMC han tenido en cuenta en su desarrollo, tres conceptos básicos: optimización del tamaño de la máquina, mejora de la eficiencia de la máquina y aumento de la competitividad.
Han sido diseñados hasta el último detalle para ofrecer el desempeño esperado y proporcionar la máxima eficiencia.


Abril es un buen mes para pensar en la eficiencia, ¿no cree?.

Bienvenidos a esta nueva edición de e-Matters.
El Equipo e-matters

       


  Innovación SMC

Aptos para su propósito - Máxima eficiencia


Con los cilindros "J" de SMC:

  • Construirá máquinas más rentables al reducir el tamaño de otros componentes.
  • Aumentará la productividad al mejorar sus tiempos de ciclo (al reducir el peso).
  • Reducirá las dimensiones de su máquina. Gran compacidad. Cerramientos más económicos.

Cilindro compacto con vástagos paralelos. Serie JMGP


       
  • Ligero. Tan solo 600 gr (Ø 32 - carrera 25 mm).
  • Carreras hasta 200 mm.
  • Diámetro (Ø): de 12 mm a 100 mm.
  • 3 opciones de montaje.
  • Posibilidad de conexionado en 4 direcciones.
  • Amortiguación elástica.
 Más información sobre nuestra serie JMGP aquí
       

La serie JMGP es la solución perfecta para aumentar la eficiencia de un eje Z en un sistema de transferencia o manipulación, donde la reducción de peso en el eje vertical, equivale a una reducción del tamaño del actuador eléctrico del otro eje.



Cilindro compacto. Serie JCQ


       
  • Ligero: 176 gr (Ø 32 - carrera 25 mm)
  • Carreras hasta 50 mm.
  • Diámetro (Ø): de 12 mm a 100 mm.
  • Posibilidad de montaje directo de detectores magnéticos redondos.
  • Los detectores se pueden montar en 4 superficies.
  • Los detectores magnéticos no sobresalen del cuerpo del cilindro.
 Más información sobre nuestra serie JCQ aquí
       

La serie JCQ es la solución para brazos robóticos donde el peso reducido del cilindro ayuda a aumentar el rendimiento operativo, movimientos más rápidos, reducción del tiempo de ciclo y mejora general de la productividad.





  Otras innovaciones del mes

 

Regulador de caudal con conexiones instantáneas. Modelo en codo para M3. Serie AS-X790

Control de velocidad a mano

 

  • Facilidad de montaje y mantenimiento ya que el ajuste manual se puede realizar fácilmente gracias al pulsador con enclavamiento.
  • Mejor calidad del proceso. Alta reproducibilidad de ajuste.
  • Solución robusta con una resistencia mejorada a las vibraciones. Previene la deformación por apriete excesivo.
El nuevo tamaño de conexión M3, es la solución para su uso con cilindros series JMGP y JCQ , así como otros cilindros compactos o pequeñas pinzas.

 Más información sobre nuestra serie AS-X790 aquí

   
  Nuestra presencia en ferias internacionales

   Reserve su agenda

Interpack 2017
Dusseldorf, Alemania
Hall 15, stand D58
Del 4 al 10 de Mayo
Desde la idea a la solución


   Todo sobre Interpack 2017 aquí

Laser World of Photonics 2017
Munich, Alemania
Hall B3, stand B3.351
Del 26 al 29 de Junio



 




Sus datos de contacto han sido recopilados a través del sitio Web de CADENAS, catálogo digital de SMC y de la suscripción voluntaria a e-matters. Todos los datos personales recogidos forman parte y son propiedad de la base de datos del Centro de Marketing Europeo de SMC y garantizamos un uso legal.

SMC no comparte, alquila, vende ni divulga sus datos personales a terceros bajo ninguna circunstancia.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva 95/46 / CE del Parlamento Europeo, podrá en cualquier momento ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición poniéndose en contacto con SMC en la dirección emcmarketing@smc.smces.es

SMC - European Marketing Centre -
Zuazobidea 14, Pol. Industrial Jundiz
01015 Vitoria - Spain
emcmarketing@smc.smces.es