Productos seleccionados
×

Ir para detalhes
Referência

Minha conta

×

HRR, Rack Mounted Thermoelectric Chiller, Air/Water Cooled

Catálogo de producto

HRR, Rack Mounted Thermoelectric Chiller, Air/Water Cooled

HRR, Rack Mounted Thermoelectric Chiller, Air/Water Cooled
A imagem apresentada pode não corresponder com a configuração escolhida
Clique em Pre-visualizar 3D para ver exactamente a sua selecção
  • Air/Water Cooled.
  • Cooling capacity: 0.95/1.0/1.6/2.0/2.5/4.6/5.0 kW (50 Hz).
  • Temperature stability: ±0.1°C.
  • Set temperature range: 5 to 35 ºC; 15 to 35 ºC (HRR010).
  • Space Saving.

Seleccione valores da lista e filtre os artigos que contenham esses caracteres. Ésta não é uma Busca exacta, Verifique os detalhes do Producto ou utilize a função comparar para obter mais informação sobre o producto.

Os artigos de stock podem estar sujeitos a alterações sem aviso prévio

A mostrar ? para ? de ? entradas
ecrã / Mostrar 10 | 20 | 50 | 100
A sua busca não apresenta resultados
 
Cooling Capacity
Cooling Method
Pipe Thread
Power Supply
DI Water Piping
High-pressure Pump Mounted
Suffix
Feet
Flow Sensor

Productos relacionados