Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

C(D)Q2, Compact Cylinder, Single Acting, Single Rod

  • Одностороннего действия с пружинным втягиванием или выдвижением
  • Размеры поршня в мм: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50
  • Длины хода 5 мм, 10 мм и 20 мм в зависимости от размера цилиндра
  • Монтаж: через резьбовые отверстия на обеих сторонах, на лапах, на переднем и заднем фланце, двойной шарнир, задняя бобышка
  • Присоединение резьбовое или быстроразъемное
  • Разнообразие датчиков положения и длин электрокабелей

Категории

По заданному критерию поиска совпадений не найдено