Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

CP96, ISO 15552 Cylinder

С расширением серии C(P)96 цилиндров по стандарту ISO, мы можем предложить нашим клиентам еще большую универсальность и производительность оборудования. Доступные с защитой штока от проворота (CP96K(W)/C96K(W)), цилиндры обладают превосходной точностью и обеспечивают точность непроворота ±0.5º или ±0.3º для диаметра поршня Ø32 ~ Ø63 или Ø80 ~ Ø100 соответственно. Также был добавлен цилиндр плавного хода с пониженным сопротивлением скольжения (C96Y), особенно подходящий для перемещений, требующих плавности при низком давлении. Для использования в условиях взрывоопасных сред, серия C(P)96 доступна в версии, соответствующей ATEX (серия 55-C(P)96, которая соответствует категории 2 ATEX, или категории 3 при установке с датчиком). Растущий диапазон опций исполнений по запросу, доступных в качестве стандартных, а также возможность выбора материала защитного гофра делают серию C(P)96 наиболее привлекательной.

Категории

По заданному критерию поиска совпадений не найдено