Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

5-линейный компактный распределитель с плагин-разъемами, с возможностью монтажа в блоке из 64 секций – JSY1000/3000-L

Больше секций - больше возможностей

  • Сокращение электропроводки, объема работ по подключению и количества интерфейсных модулей - от 4 до 64 секций и 128 точек
  • Расширенные возможности передачи данных как для систем общего назначения, так и для систем с безопасными ВХ/ВЫХ – доступны протоколы PROFINET®, EtherNet/IP™, EtherCAT®, IO-Link и CIP Safety
  • Экономия занимаемого пространства для вашего оборудования - установочное пространство сокращено макс. на 110 мм.

И многое другое

  • Последовательное электроподключение
  • Плита с плагин-разъемами
  • Пропускная способность: до 567 л/мин
  • Степень защиты: JSY1000-L - IP40 / JSY3000-L - IP67.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры