Дополнительно
Смотрите также
Интересует техническая сторона современного беспроводного оборудования?
Контакты
Руководства и инструкции
Ресурсы
О компании SMC
Наши обязательства
SMC в России
Каталог продукции
Соединения серии KFG2 могут работать с температурой рабочей и окружающей среды от -65 до 260ºC (для поворотного углового типа от -5 до 150ºC). Конструкция из нержавеющей стали 316 и уникальный тип присоединения вставного типа, и отстутствие смазки на фитингах предполагает высокий уровень коррозионной стойкости, и могут использоваться с трубками из разнообразных материалов, таких как FEP, PFS, мягкий и обычный нейлон, полиуретан и полиофин. Доступные исполнения: угловой с наружной резьбой, прямое с наружной резьбой, резьбовой тройник, прямое соединение, тройник, соединение панельного монтажа, угловое соединение, поворотное угловое соединение и соединение с внутренней резьбой, соединения KFG2 используются для присоединения трубок с диаметром от 4 до 16 мм и от 1/8" до 1/2", присоеденительная резьба от R1/8 до R1/2 и от 1/8NPT до 1/2NPT.