Научете повече
Препоръчани продукти
Имате ли нужда от помощ при избора на продукт?
Ежемесечен бюлетин с новини
Бърз достъп до най-често използваните конфигуратори и софтуери:
Стандарти и ръководства
Инструменти и конфигурационни файлове
Библиотеки
Свържете се с нас
Изтегляне на
Документи
Поддръжка
Продуктов каталог
Фитингите Серия KFG2 могат да работят с околна работна температура на флуидите от -65 до 260 градуса Целзии (въртящ се ъглов тип -5 до 150 градуса Целзии ). Конструкцията им от неръждаема стомана 316 и връзка с вмъкване с уникално не гумено уплътнение, тези обезмаслени фитинги предлагат високо ниво на защита против корозия и могат да бъдат използвани с многобройни материали за опроводяване включващи FEP, PFS, мек и обикновен найлон, полиуретан и полиолефин. Налични са ъглов с мъжка резба, конектор мъжки, тройник мъжки, права връзка, тройник, ъглова връзка, въртяща се връзка и женски конектор, фитингите KFG2 могат да с еизползват с шлаух с диаметри от ф4мм до ф16мм и 1/8" до 1/2" с резби на портовете от R1/8 до R1/2 и 1/8NPT до 1/2NPT.