Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

ZP2V, Вакуум-спестяващ вентил

  • Резбово присъединяване (вакуум вендуза/вакуум ежектор): M5, M6, M8, R1/8, G1/8, NPT1/8
  • Диаметър на дюзата:ф0.3, ф0.5, ф0.7 или ф1.0mm
  • Максимално работно налягане: 0 до 0.7МРа
  • Температура на околната среда и флуида (°C): 5 до 60 (без замръзване)
  • Номинална филтрираща способност на филтърния елемент: 40µm

Кофигурация на продукт

 
Pad Connection Thread
Номинален размер