Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Клапаны (Все типы)

Клапаны (Все типы)
  • 5 линейный распределитель с пилотным управлением и эластичным уплотнением
  • Метические, североамериканские, европейские резьбы
  • Компактный и легкий: ширина 32 мм
  • Высокая пропускная способность: Cv2.9 (1/2)
  • Низкое энергопотребление: 1.8 Вт DC

Категории

По заданному критерию поиска совпадений не найдено