Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Zawory (wszystkie rodzaje)

Zawory (wszystkie rodzaje)
  • Zawory 5/2 i 5/3 ze wspomaganiem, uszczelnienie elastyczne
  • Gwinty europejskie, metryczne, amerykańskie
  • Kompaktowe i lekkie: szerokość 32 mm
  • Do dużych przepływów: Cv 2,9 (1/2)
  • Mały pobór mocy: 1,55 W DC

Kategorie

Nie odnaleziono wyników spełniających zadane kryteria