Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

KQB2

KQB2
Компактные и легкие быстроразъемные соединения KQB2 имеют никилиевое покрытие латунных частей в базовом исполнении. Максимальная рабочая температура состовляет 150° C.  Соединения KQB2 могут использоваться с рабочей или окружающей средой с большими колебаниями температуры. 17 типов соединения.  Применимы для трубок с внешним диаметром от Ø3.2 до Ø16 мм и от 1/8" до 1/2".  Серия KQB2 доступна с типами присоеденительной резьбы M, R, Rc, UNF, NPT или G.

Категории

По заданному критерию поиска совпадений не найдено