Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Электроприводной скользящий стол - LES, LE2S, LESH, LE2SH, LESYH

Точный. Быстрый. Универсальный. Мини-формат для любых перемещений

  • Для оптимального перемещения в соответствии с требованиями - компактное (LES). С высокой жёсткостью (LESH). Жёсткое, точное и надёжное (LESYH)
  • Активизация вашей эффективности и ускорение запуска - абсолютный энкодер без батареи. Скорость до 800 мм/с, ускорение до 10000 мм/с²
  • Исключительная жесткость и точность – повторяемость позиции ±0.01 мм. Вертикальная рабочая нагрузка до 20 кг
  • Исполнение в соответствии с вашими потребностями - с шаговым двигателем, серводвигателем, без двигателя. Положение двигателя осевое или параллельное.

И многое другое

  • Типоразмер: 8, 16 или 25
  • Шаговый или серводвигатель
  • Совместимые энкодеры: абсолютный без батареи, инкрементный
  • Ход: до 150 мм
  • Горизонтальная нагрузка до 12 кг
  • Скорость: до 800 мм/с
  • Горизонтальное/Вертикальное ускорение: до 10000/5000 мм/с²
  • Повторяемость позиции: ±0.01 мм.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры