Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Электропривод со встроенным контроллером, штоковый тип с направляющими – EQYG#H

Электропривод с направляющими для операций толкания. Очень просто. Дополнительная поддержка

  • Просто подключите, запустите и управляйте – электропривод и контроллер, все в одном. Полная настройка всего за три шага. Простое включение/выключение. Поддержка IO-Link.
  • Абсолютный энкодер без батареи – возобновление движения из последнего положения. Высокая производительность.
  • Снижение выбросов CO2 – оптимизированный двигатель с пониженным тепловыделением и энергопотреблением.
  • Сокращение работ по обслуживанию при повышении производительности – разъемы М12. Требуется только 3 кабеля.

И многое другое

  • Типоразмер: 16, 25, 32
  • Шарико-винтовая передача
  • Ход: 30 ~ 300 мм
  • Горизонтальная рабочая нагрузка: до 100 кг
  • Вертикальная рабочая нагрузка: до 44 кг
  • Скорость: до 900 мм/с
  • Горизонтальное ускорение: до 10000 мм/с²
  • Вертикальное ускорение: до 5000 мм/с².

Сконфигурируйте продукт

 
Типоразмер
Тип направляющей
Монтажное положение мотора
Тип двигателя
Шаг винта направляющей
Ход
Опция двигателя
Контроллер
Интерфейс (параллельный ВХ/ВЫХ/протокол передачи данных)