Izbor proizvoda
×

Idi na detalje
Kataloški broj

Moj nalog

×

Katalog proizvaoda

MHM-X6400, Magnetic Gripper

MHM-X6400, Magnetic Gripper
Ova slika možda ne odgovara odabranoj konfiguraciji.
Kliknite na ikonu 3D pregleda ispod da biste videli tačan izbor.
  • Bore sizes (mm): 32
  • Holding force up to 120 N.
  • Holds workpieces even when air is shut off.
  • Residual holding force 0.3 N or less.
  • Holding force can be adjusted.
  • Mountable on 3 surfaces.
  • Auto switches can be mounted.

Izaberite vrednosti iz padajućih lista i filtrirajte artikle koji sadrže te znakove u oznaci. Ovo nije tačna pretraga, molimo Vas da proverite "detalje o proizvodu" ili koristite funkciju "uporedi" za dodatne informacije o artiklu.

Pohranjene stavke mogu biti podložne promjenama bez prethodne najave.

Prikazivanje ? do ? od ? ulazi
Prikaz 10 | 20 | 50 | 100
Vaša pretraga nije dala rezultate
    Reset to default part number
Holding Force
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number

Srodni proizvodi