Izbor proizvoda
×

Idi na detalje
Kataloški broj

Moj nalog

×

Dobrodošli u SMC

SMC SISTEMA biblioteka

Preuzmite informacije o sigurnosnim parametima naših proizvoda

SISTEMA je softverski alat za određivanje nivoa ukupne sigurnosti i procenu aplikacija na mašinama, pružen od strane Instituta za zaštitu na radu (IFA) na Nemačkom obveznom osiguranju od nezgoda (DGUV). Pomoću ovoga besplatnog alata možete odrediti Vašu sigurnosnu funkciju. 

SMC Vam omogućava preuzimanje SISTEMA programske biblioteke (ver. 3) sa sigurnosnim parametrima za SMC proizvode.

SISTEMA library file

Included languages: EN
File type: ZIP
File size: 0,267 MB
Last update: 2026-04-29

. .

Prikazivanje 161 do 112 od 112 stavki
Prikaz 10 | 20 | 50 | 100
Models Description Reliability Data
(B10 / B10d)
VHK#A Finger Valve
VHS-A/-B Pressure Relief 3 Port Valve with Locking Holes (Single/Double Action)
VHS-D 3 Port Pressure Relief Valve with Locking Holes
VM-X207A 2/3 Port Manual Locking Mechanical Valve
VM100-A/VM200-A 2/2 i 3/2 mehanički razvodnik
VM1000 Micro Mechanical Valve
VM100F 2/3 Port Mechanical Valve with One-touch Fitting
VM430 3 Port Mechanical Valve
VNA 2/2 ventil za komprimovani vazduh i hidro-pneumatske sisteme
VNB 2/2 procesni ventil (spoljni pilot solenoid ili vazduhom aktiviran)
VNB-X700 Air Operated Process Valve
VNB-X717 Air Operated Process Valve (universal porting)
VP300/500/700 3 Port solenoid valve
VP346E_546E_746E_946E Modular Type 3-Port Solenoid Valve Residual Pressure Relief Type
VP500-700-X555 Residual pressure relief valve with direct monitoring and soft start function
VP500-700-X585 Residual pressure relief valve with direct monitoring and soft start function (1 MPa)
VP500/700-X536/X538 Kontrolisani rasteretni 3/2 razvodnik, za sigurne primene
VP546/746 Residual Pressure Release Valve for use in Safety Related Systems
VPA 3 Port Air Operated Valve
VPA-X665 3 Port Air Operated Valve

Molimo Vas uzmite u obzir da neke SMC SISTEMA datoteke mogu biti trenutno nedostupne zbog obrade. Ukoliko ne možete pronaći proizvod koji tražite, molimo kontaktirajte lokalnog SMC prodajnog predstavnika za više informacija.