Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Ürün Kataloğu

Process Pump - PA

Ensure reliable movement

  • Achieve a durable and robust product – Service life of 50 million cycles or more
  • Save energy – Reduction of air consumption by up to 53%
  • Easy to clean – No sliding parts in wetted areas, reducing particle generation.

Ve daha fazlası

  • Discharge rate up to 63 l/min
  • Suction lifting range (dry) up to 2 m
  • No sliding parts in wetted areas
  • Available variations for non-standard environments: ATEX
  • Compact and lightweight.

Ürün seçimi

İhtiyacınız olan ürün çeşidini seçin.

Seçiminizi değiştirmek için lütfen Filtreleri Sıfırlayın

Ve şimdi size daha iyi uyum sağlayan öğe

 
ATEX
Body Material
Diaphragm Material
Actuation Type
Thread
Port Size
Option