Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Ürün Kataloğu

Micro Mist Separator - AMD

Find the right filtration

  • Avoid operational failure, rust, and service life reduction with the right air quality – Air purity class certified against ISO 8573
  • Reduce component amount and save space - AFF filter incorporates water separator function
  • Ease your maintenance labours – Transparent, double layer bowl guard plus no tools required for maintenance
  • Save energy and reduce costs - Increased air flow capacity due to reduced pressure drop.

Ve daha fazlası

  • Nominal filtration rating 0.01 µm
  • Port size: 1/8, 1/4, 3/8, 3/4, 1, 1 1/2, 2
  • Available variations for non-standard environments: Food Manufacturing Industry
  • With element service indicator.

Ürün seçimi

İhtiyacınız olan ürün çeşidini seçin.

Seçiminizi değiştirmek için lütfen Filtreleri Sıfırlayın

Ve şimdi size daha iyi uyum sağlayan öğe

 
Size
Thread Type
Port Size
Mounting
Float type auto drain
Bowl
Drain Port
Indicator
Flow Direction
Drain Cock w/Barb Fitting
Pressure Unit