Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Ürün Kataloğu

Standard Cylinder ISO 6432 - C85

ISO means Service with SMC

  • Get the qualified assistance you need – Personalised and prompt advice from our experts
  • Put it to work the soonest – Produced & Stocked in Europe
  • Let the cylinder adapt to your application – Up to 30 rod end modifications available.

Ve daha fazlası

  • Conforms to ISO 6432 and CETOP RP52P
  • Bore sizes (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Standard strokes up to 300 mm
  • Available variations for non-standard environments: ATEX, secondary batteries manufacturing
  • Auto switch capable.

Ürün seçimi

İhtiyacınız olan ürün çeşidini seçin.

Seçiminizi değiştirmek için lütfen Filtreleri Sıfırlayın

Ve şimdi size daha iyi uyum sağlayan öğe

 
Magnet
Mounting
Bore Size
Stroke
  []
Action
Switch Mounting
Auto Switch
Lead Wire or Pre-wired Connector
Number