Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Ürün Kataloğu

Round Air Cylinder - CM2

The all-rounder

  • Fit CM2 to your application requirements – big range of variations
  • Reduce the total length – when using female rod end and/or with boss-cut type
  • Improve your mounting freedom – Various mounting bracket options.

Ve daha fazlası

  • Bore sizes (mm): 20, 25, 32, 40
  • Standard strokes up to 300 mm
  • Rubber cushion or air cushion
  • Available variations for non-standard environments: secondary batteries manufacturing
  • Auto switch capable.

  • This product is being discontinued and will be replaced by CM2-Z1 series. Update details here.

Ürün seçimi

İhtiyacınız olan ürün çeşidini seçin.

Seçiminizi değiştirmek için lütfen Filtreleri Sıfırlayın

Ve şimdi size daha iyi uyum sağlayan öğe

 
Magnet
Style
Mounting
Bore Size
Stroke
  []
Rod Boot
Lock Style
Auto Switch
Lead Wire or Pre-wired Connector
Number