Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Ürün Kataloğu

Round Air Cylinder - CM2

The all-rounder

  • Fit CM2 to your application requirements – big range of variations
  • Reduce the total length – when using female rod end and/or with boss-cut type
  • Improve your mounting freedom – Various mounting bracket options.

Ve daha fazlası

  • Bore sizes (mm): 20, 25, 32, 40
  • Standard strokes up to 300 mm
  • Rubber cushion or air cushion
  • Available variations for non-standard environments: secondary batteries manufacturing
  • Auto switch capable.

  • This product is being discontinued and will be replaced by CM2-Z1 series. Update details here.

Ürün seçimi

İhtiyacınız olan ürün çeşidini seçin.

Seçiminizi değiştirmek için lütfen Filtreleri Sıfırlayın

Ve şimdi size daha iyi uyum sağlayan öğe

 
Magnet
Type
Mounting
Bore Size
Port Thread
Lube-retainer
Stroke
  []
Cushion
Rod End Thread
Rod Boot
Pivot Bracket
Rod End Bracket
Auto Switch
Lead Wire or Pre-wired Connector
Number