Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Ürün Kataloğu

Air Cylinder - CS2

Go big

  • Increase your machine robustness –  Up to 700N lateral load allowable
  • Cut your installation costs - Lightweight design thanks to the aluminium die-cast covers
  • Reduce your piping effort - Cushion and piping port are placed on the same side.

Ve daha fazlası

  • Bore sizes (mm): 125, 140, 160, 180, 200, 250, 320
  • Strokes up to 1600 mm
  • Air cushion and bumper cushion combined structure
  • Axial centralised piping type available
  • Available variations for non-standard environments: secondary batteries manufacturing
  • Cushion seals are replaceable.

Ürün seçimi

İhtiyacınız olan ürün çeşidini seçin.

Seçiminizi değiştirmek için lütfen Filtreleri Sıfırlayın

Ve şimdi size daha iyi uyum sağlayan öğe

 
Magnet
Mounting
Bore Size
Port Thread
Stroke
  []
Rod Boot
Auto Switch
Lead Wire or Pre-wired Connector
Number
Made to Order