Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Ürün Kataloğu

ISO Cylinder - C96

ISO means Service with SMC

  • Get the qualified assistance you need – Personalised and prompt advice from our experts
  • Put it to work the soonest – Produced & Stocked in Europe
  • Let the cylinder adapt to your application – Up to 30 rod end modifications available

Ve daha fazlası

  • New types added: double rod, non-rotating and with lock unit
  • Rod boot option added for the standard type
  • Integrated function of the air cushion and the bumper
  • Bore sizes (mm): 32 ~ 125
  • Available variations for non-standard environments: ATEX, secondary batteries manufacturing, food manufacturing industry
  • Strokes up to 2000 mm.

Ürün seçimi

İhtiyacınız olan ürün çeşidini seçin.

Seçiminizi değiştirmek için lütfen Filtreleri Sıfırlayın

Ve şimdi size daha iyi uyum sağlayan öğe

 
Magnet
Mounting
Bore Size
Stroke
  []