Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Ürün Kataloğu

Thermo-chiller/Rack Mount Type - HRR

Simplify your temperature control

  • Save space – Mount multiple equipment units together in a rack
  • Ease your control, service and maintenance – Filters and drainage accessible via front panel
  • Facilitate installation – Built-in filters, flow sensors and bypass piping.

Ve daha fazlası

  • Cooling capacity: 0.95 to 5 kW (50 Hz)
  • Temperature stability: ±0.1 °C
  • Set temperature range: 5 to 35 °C; 15 to 35 °C (HRR010)
  • With heating function and self-diagnosis.

Ürün seçimi

İhtiyacınız olan ürün çeşidini seçin.

Seçiminizi değiştirmek için lütfen Filtreleri Sıfırlayın

Ve şimdi size daha iyi uyum sağlayan öğe

 
Cooling Capacity
Cooling Method
Pipe Thread
Power Supply
DI Water Piping
High-pressure Pump Mounted
Feet
Flow Sensor