Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Ürün Kataloğu

Refrigerated Air Dryer - IDFA

Reliable moisture control for superior performance

  • Remove moisture from compressed air ‒ Decrease outlet air pressure dew point as low as 3 ºC
  • Find the right solution for your application ‒ Air flow capacity up to 1340 m³/h
  • Take care of the planet ‒ Low GWP refrigerants: R1234yf (GWP < 1) and R454C (GWP < 150).

Ve daha fazlası

  • Port size from 3/8 to 2 1/2
  • Inlet air temperature up to 50, 60 or 65 °C.

Ürün seçimi

İhtiyacınız olan ürün çeşidini seçin.

Seçiminizi değiştirmek için lütfen Filtreleri Sıfırlayın

Ve şimdi size daha iyi uyum sağlayan öğe

 
Size
Rated Voltage
Cool Compressed Air Output
Anti-corrosive Treatment
Refrigerant
Chinese Labels and a Chinese Operation Manual
Medium Air Pressure               
Circuit Breaker
Terminal Block
With timer-type solenoid valve