Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Ürün Kataloğu

High-Precision Digital Pressure Switch - ISE7#/ISE7#G/ISE79S

Obtain More

  • Use it in your high-pressure applications - Even suitable for high-pressure work up to 50 MPa
  • Ensure more visibility from anywhere - Angled display & 336º rotation possible after installation
  • Use it safely with fluids - Wide range of applicable fluids commonly used in several industrial processes
  • Enjoy IO-Link advantages - Your one supplier for your automation needs.

Ve daha fazlası

  • Repeatability: ±0.5 % F.S. or less
  • Output: IO-Link and NPN/PNP
  • Selectable response times
  • IP67 enclosure
  • Consumption: 35 mA or less.

Ürün seçimi

İhtiyacınız olan ürün çeşidini seçin.

Seçiminizi değiştirmek için lütfen Filtreleri Sıfırlayın

Ve şimdi size daha iyi uyum sağlayan öğe

 
Pressure Range
Piping
Orifice
Unit Specification
Lead Wire
Bracket
Operation Manual/Calibration Certificate