Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Ürün Kataloğu

Magnetic Gripper - MHM

Performs optimally, where others don't

  • Handle with reliability and safety – Holding force up to 1000 N plus it guarantees grasping of the workpiece even in the event of power loss
  • Increase your productivity – Reduce your cycle times: residual holding force of 0.3 N or less
  • Get great usage flexibility – Holding force can be adjusted by changing the distance between the magnet and workpiece with the adjustment bolt
  • Avoid handling errors – The 3-position magnet prevents the accidental attraction of a second workpiece.

Ve daha fazlası

  • Applicable for uneven surfaces
  • Double acting
  • Auto switch capable
  • Pads are replaceable.

Ürün seçimi

İhtiyacınız olan ürün çeşidini seçin.

Seçiminizi değiştirmek için lütfen Filtreleri Sıfırlayın

Ve şimdi size daha iyi uyum sağlayan öğe

 
Holding Force
Auto Switch
Lead Wire or Pre-wired Connector
Number