Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Ürün Kataloğu

Manifold Controller, Battery-less Absolute Encoder – JXD1-M

Just connect and control. Multiple axes.

  • Effortlessly connect and control multiple electric actuators – Manifold controller, up to 16 axes. Automatic actuator detection. Front access. Fan-less design.
  • Reduce your footprint – Compact design.
  • Speed up and facilitate start-up and restarting – Battery-less type with absolute encoder allows restart from the last position.

Ve daha fazlası

  • Compatible encoders: absolute
  • Communication protocols: EtherNet/IP™, CC-Link, EtherCAT & PROFINET
  • Compatible actuators: LE2FS/ LE2FB / LE2Y/ LE2YG / LE2R / LE2S / LE2SH.

Ürün seçimi

İhtiyacınız olan ürün çeşidini seçin.

Seçiminizi değiştirmek için lütfen Filtreleri Sıfırlayın

Ve şimdi size daha iyi uyum sağlayan öğe

 
Communication Protocol
Mounting
Communication Port for Setting
Option 1
Option 2