- Home
- Products
- Vacuum Products
- Vacuum Pads
- Oval
Vacuum Products
General use vacuum pad, Oval type
Built for versatility
- Secure handling for various surfaces – Wide range of pad materials and shapes available
- Easy integration into any system – Multiple mounting options for diverse applications
- Versatile use across industries – Compatible with a variety of workpieces and conditions
- Extend the life of your vacuum pad – FS61 (Fluoro-based rubber) provides excellent wear resistance
Ve daha fazlası
- Pad sizes: From 2 x 4 to 50 x 100
- Available materials:
- NBR (Nitrile rubber)
- Silicone rubber
- Urethane rubber
- FKM (Fluoro rubber)
- Conductive NBR
- Conductive silicone rubber
- FS61 (Fluoro-based rubber)
- Working temperature range:
- NBR: 0 to 120 ºC
- FS61 (Fluoro-based rubber): 0 to 200 ºC
- Silicone rubber: -30 to 200 ºC
- Urethane rubber: 0 to 60 ºC
- Fluoro rubber: 0 to 250 ºC
- Conductive rubber: 0 to 100 ºC
- Conductive silicone rubber: -10 to 200 ºC
Ürün seçimi
İhtiyacınız olan ürün çeşidini seçin.
Seçiminizi değiştirmek için lütfen Filtreleri Sıfırlayın
Bu ürün seçim konfigürasyonu için sonuç bulunamadı.
Seçilen ürün konfigürasyonu için sonuç bulunmamaktadır.