- Home
- Products
- Sensors & Switches
- Flow Sensors
- PF3A
Sensors & Switches
Digital Flow Switch for Large Flow - PF3A*H
Helping your efficiency
- Employ a single product to detect leaks and keep air consumption in sight – 100:1 Flow ratio with almost zero pressure loss
- Get more information at a glance – 2-line display with up to 4 simultaneous values at once, including flow, pressure & temperature
- Smartly automate your monitoring process – IO-Link for online parameterization and extraction of numeric data. Parallel analogue output possible
- Achieve an all-in-one solution - Possibility of connecting, with built-in pressure and temperature sensor, to an air combination unit.
Ve daha fazlası
- Applicable fluid: Air, N2, CO2, Ar
- 3-colour 2 or 4-screen display
- Outputs: IO-Link, NPN/PNP and analogue/external input
- Rated flow ranges: from 5 to 12000 l/min
- IP65 enclosure.
Ürün seçimi
İhtiyacınız olan ürün çeşidini seçin.
Seçiminizi değiştirmek için lütfen Filtreleri Sıfırlayın
Bu ürün seçim konfigürasyonu için sonuç bulunamadı.
Seçilen ürün konfigürasyonu için sonuç bulunmamaktadır.