Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Ürün Kataloğu

Remote Type Pressure Sensors – PSE5#

Measure your pressure remotely

  • Install it where others can't – Compact and lightweight design
  • Select the sensor that best suits your needs – Compatibility with both air and general fluids
  • Enjoy IO-Link advantages with SMC – Your one supplier for all your automation needs.

Ve daha fazlası

  • Pressure rates: up to 10 MPa
  • Repeatability: up to ±0.2 % (F.S.)
  • Output: IO-Link, NPN/PNP or analogue (Voltage/Current)
  • PSE sensor set up tool available for IO-Link compatible PSE54# and PSE57#
  • Enclosure: up to IP65.

Ürün seçimi

İhtiyacınız olan ürün çeşidini seçin.

Seçiminizi değiştirmek için lütfen Filtreleri Sıfırlayın

Ve şimdi size daha iyi uyum sağlayan öğe

 
Sensor Range
Port Size
Output Specifications
Lead Wire
OUT1 Output Type
OUT1 Set Value (P1/n1)
OUT1 Hysteresis (H1)
OUT2 Output Type
OUT2 Set Value (P2/n2)
OUT2 Hysteresis (H2)