Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Ürün Kataloğu

Slider Type, Belt Drive (24 VDC) – LEFB#, LE2FB, LEFG-BT

Your everyday transfer solution at high speed

  • Transfer & position whatever the needs – Belt drive for smooth motion at higher speeds or longer movements.
  • Speed and ease your start-up and restarting – Battery-less type with absolute encoder allows restart from the last position.
  • Boost your productivity – High-performance controller. Maximum speed of 1500 mm/s and maximum acceleration of 3000 mm/s².
  • Accommodate it in any location – Variety of models to suit clean rooms or secondary battery manufacturing environments.

Ve daha fazlası

  • Body size: 16, 25, 32, 40
  • Stroke: 50 to 1600 mm
  • Compatible encoders: battery-less absolute, incremental
  • Step or servo motor
  • Horizontal work load: up to 19 kg.

Ürün seçimi

İhtiyacınız olan ürün çeşidini seçin.

Seçiminizi değiştirmek için lütfen Filtreleri Sıfırlayın

Ve şimdi size daha iyi uyum sağlayan öğe

 
Size
Motor Mounting Position
Motor Cable Entry Direction
Motor
Lead
Stroke
Motor Option
Grease Application
Auto Switch Compatibility
Positioning Pin Hole