Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Ürün Kataloğu

Soft Start-up Valve - AV-A

Smooth in your consumption

  • Prevent accidents caused by uncontrolled movements or inadvertent air supply problems - Soft start-up function and optional lockout mechanism
  • Connect it to your FRL unit - Modular connection type
  • Lower your consumption - Very reduced power consumption: 0.35 W
  • Prevent air leakage - No air flow when the main valve is switched.

Ve daha fazlası

  • Flow rate up to 2433 l/min (ANR)
  • Optional built-in silencer
  • Operating pressure range: 0.2 to 1.0 MPa
  • IP65 enclosure.

Ürün seçimi

İhtiyacınız olan ürün çeşidini seçin.

Seçiminizi değiştirmek için lütfen Filtreleri Sıfırlayın

Ve şimdi size daha iyi uyum sağlayan öğe

 
Body Size
Thread
Port Size
Option
Rated Voltage
Lead wire
Surge Voltage Suppressor
Flow Direction/Pressure Unit