Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

25A-RS(D)Q, Стоп цилиндър, фиксирана монтажна височина

  • Compatible with battery manufacturing
  • Fixed Height Stopper Cylinder, Double / Single Acting
  • Bore sizes (mm): 16, 20, 32, 40, 50
  • Strokes up to 30 mm
  • 10 rod end configurations available
  • Compact auto switch mountable on 4 surfaces.

Configure your product

 
Магнит
Монтаж
Диаметър на буталото ф
Присъединителна резба
Ход
Действие
Изпълнение в края на буталния прът
Канал за монтаж на датчик
Mounting Bolt
Сензор за положение на буталото
Дължина на кабела или предварително опроводения щекер
Брой