Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

CG1-Z1, Кръгъл цилиндър, двойнодействащ, едностранен бутален прът

  • Standard: double acting single rod
  • Bore sizes (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Strokes up to 1000 mm
  • Improved piping flexibility
  • Mounts: basic, foot, front or rear flange, front or rear trunnion, clevis
  • Auto switch capable with a variety of lead wire lengths.

Configure your product

 
Магнит
Монтаж
Диаметър
Тип резба
Ход
  []
Изпълнение в края на буталния прът
Скоба за шарнирен монтаж
Монтажни аксесори към буталния прът
Сензор за положение на буталото
Дължина на кабела или предварително опроводения щекер
Брой