Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Clamp cylinder – CK1-Z1

Adaptative clamping

  • Adjust easily your clamping movement – Integrated speed controller valves and air cushion
  • Get design flexibility – Switch mounting rod and piping port are mountable in three orientations
  • Control precisely your process – Standard and magnetic field resistant autoswitcH can be mounted.

И още много

  • Bore sizes (mm): 40, 50, 63
  • Integrated speed controller valves
  • Air cushion in the unclamped side
  • Switch mounting rod and piping port are mountable in three orientations
  • 3 types of clevis widths: 12.5 mm, 16.5 mm, 19.5 mm.

Избор на продукт

Изберете разновидността, която ви е необходима.

Моля, нулирайте филтрите, за да промените избора си.

И сега продуктът, който удовлетворява вашите изисквания

 
Магнит
Clevis
Диаметър
Резба
Ход
Крайна скоба
Опция
Сензор за положение на буталото
Свързващ кабел
Брой
Шина за монтаж на датчик