Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Flame Resistant Double Layer Polyurethane Tubing - TRBU

Spatter proof

  • Предотвратява повреждането на маркучите от заваръчни пръски - Труднозапалим съгласно стандарт UL-94 V-0
  • Един маркуч за различни флуиди - Съвместим с вода и въздух
  • Инсталирайте тръбопроводите си в подвижни системи - Добра гъвкавост
  • Намаляване на времето за сглобяване - Директно поставяне във фитинга, без да се отстранява външният слой (TRBU-X259).

И още много

  • Приложим външен диаметър на шлауха: ф3.2 до ф12 mm
  • Дължина на ролка: 100 m
  • Работна температура: -20 до 80 °C.

Избор на продукт

Изберете разновидността, която ви е необходима.

Моля, нулирайте филтрите, за да промените избора си.

И сега продуктът, който удовлетворява вашите изисквания

 
Типоразмер
Цвят
Дължина на ролката